BT 46
Bevestigingsonderdeel
Geschikt voor productgroep | Reflectoren Schakelende sensoren, hoekig |
Geschikt voor | Reflector (M)TKS 40x60 Sensoren uit de serie 46B Sensoren uit de serie 46C |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
Nettogewicht | 81 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |