BT 300M.5
Hoekbeugel
Geschikt voor productgroep | Optische afstandssensoren Schakelende sensoren, hoekig |
Geschikt voor | ODS10 ODSL 9 Sensoren uit de serie 8 Sensoren uit de serie 25C Sensoren uit de serie 46B Sensoren uit de serie 46C |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A |
Nettogewicht | 51 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M4-schroeven schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | instelbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |