BT-2SB10
Set bevestigingsbeugel
omvat | 2 st. BT-SB10 |
Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen Schakelende lichtschermen Veiligheidsfotocellen Veiligheidslichtschermen |
Geschikt voor | Enkelstraals veiligheidsfotocellen MLD500 Lichtschermen CML700i Lichtschermen CSL 710 Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 vooral voor apparaten met een grote hoogte van veiligheidszone |
Nettogewicht | 384 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | bij de C-groef aan de zijkant klembaar |
Type bevestigingsonderdeel | zwenkbaar |
Zwenkbereik | -8 ... 8 ° |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |