BT-2P40

Set bevestigingsbeugel

Productnummer: 424417

Direct beschikbaar

omvat Klemhouder BT-P40, 2 st.
Geschikt voor productgroep Metende lichtschermen
Veiligheidsfotocellen
Veiligheidslichtschermen
Geschikt voor Lichtschermen CML700i
Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Boring 1, diameter M6
Boring 2, diameter M6
Nettogewicht 255 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde Groefmontage
Type bevestiging, apparaatzijde Groefmontage
Type bevestigingsonderdeel Geschikt voor montage in montagezuilen UDC-S2, DC-S2
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - BT-2P40 - zip
EPLAN-macro - edz