BT 20-D10

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50111391

Direct beschikbaar

omvat 2 st. bout M3 x 6
2 st. bout M3 x 16
2 st. montagemoer M3
2 st. onderlegring
Geschikt voor productgroep Stationaire barcodelezers
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2x
Sensoren uit de serie 25
Nettogewicht 55 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatklembevestiging
voor ronde stang 10 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip