BT 1900gCover
Beschermkap
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor productgroep | Mobiele codelezers |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g |
Bouwvorm | hoekig |
Nettogewicht | 25 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Beschermkap |
Type bevestiging, installatiezijde | hangend (kabel) |
Type bevestiging, apparaatzijde | voor inschuiven |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |