Sensoroplossingen voor zuivelverpakkingen
Bij het afvullen van melk en zuivelproducten zijn de hygiëne-eisen aan de automatiseringsinstallaties zeer hoog. Bovendien ontstaan grote temperatuurverschillen tussen de bedrijfsperioden en de regelmatig uitgevoerde reinigingscycli. Alle componenten van de verpakkingsmachines moeten tijdens het reinigingsproces bestand zijn tegen hoge druk en temperaturen, evenals agressieve reinigingsmiddelen.
In productieomgevingen met direct contact met levensmiddelen, mogen uitsluitend sensoren in een RVS-behuizing en met kunststofplaten worden toegepast. Wij hebben een groot productportfolio voor de hygiënegevoelige verpakking van levensmiddelen. Onze RVS-sensoren uit de series 53C en 55C met ECOLAB-certificering zijn ontwikkeld voor veeleisende detectietaken. De veiligheidslichtschermen MLC 500-IP in een extra beschermingsbuis zijn eveneens geconstrueerd voor deze toepassingsgebieden en omgevingseisen. Door de inkapseling van de apparaten in een beschermbuis, bereiken ze hoge beschermingsgraden IP 67 en IP 69K. Voor de beveiliging van deuren of luiken, kunnen de veiligheidsvergrendelingen L250 met een voor hygiëne-eisen geschikt design en een geschikte beschermingsgraad worden toegepast.

Opgave:
In een afvulinstallatie voor yoghurtpotten of melkflessen, moet de positie hiervan op de transportband betrouwbaar worden herkend. Sensoren voor deze applicatie moeten bestand zijn tegen de veeleisende omgevingscondities in de witte zone.
Oplossing:
Die reflectorfotocel PRK 55C registreert transparante reservoirs betrouwbaar. De gevoeligheid kan worden ingesteld via een teach-knop. Een optionele trackingfunctie compenseert vervuilingen bij de reflector of sensor automatisch. De robuuste RVS-behuizingen in Wash-Down-design bereikt IP 69K.

Opgave:
Het vulniveau moet bij alle flessen exact even hoog zijn en er moet worden voorkomen dat de flessen niet voldoende worden gevuld. Voor een betrouwbare herkenning van het vulniveau van waterige vloeistoffen in willekeurige reservoirs, kunnen onder veeleisende omgevingscondities optische sensoren worden toegepast.
Oplossing:
De zender-ontvanger systemen LS55CI.H2O en LE55CI.H2O zijn door de golflengten van de LED's geschikt voor de herkenning van waterige vloeistoffen. Het zender-ontvanger systeem van de RVS-serie 55C in Wash-Down-design heeft een hoge doorstralingscapaciteit en herkent ook vloeistoffen in gekleurde reservoirs en reservoirs met kunststofetiketten.

Opgave:
Voor transportbesturing van zachte verpakkingen over een enkelsporig transporttraject moet de goederenstroom worden herkend. Met optische sensoren kunnen ook de kleinste tussenruimten tussen de zachte verpakkingen worden gedetecteerd.
Oplossing:
Voor de herkenning van kleine tussenafstanden is de reflector fotocel PRK 55CL met een kleine laserspot geschikt. Er is een bijbehorende reflector MTKS.5 in een RVS-behuizing verkrijgbaar in meerdere afmetingen. Sensor en reflector zijn ECOLAB-gecertificeerd.

Opgave:
Als identieke producten worden gecombineerd tot grotere omverpakkingen, moeten ze onafhankelijk van vorm, kleur en oppervlak betrouwbaar worden herkend. Sensoren met hoge prestaties vormen een belangrijke voorwaarde voor een hoge automatiseringsgraad.
Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 46C zijn door hun hoge functiereserve en goede optische eigenschappen geschikt voor de herkenning van omverpakkingen. De sensoren bereiken de beschermingsgraad IP 69K en hebben een ECOLAB-certificering. Meer varianten met verschillende lichtvlekgeometrieën zijn verkrijgbaar.

Opgave:
Voor bewaking van het proces en de traceerbaarheid, kan de afgedrukte code op een bekerdeksel met een codelezer worden gelezen. Omdat de oriëntatie van de code vaak niet kan worden gewaarborgd, moeten camera gebaseerde codelezers worden toegepast.
Oplossing:
De codelezer DCR 200i in een RVS-behuizing is door verschillende optiekafdekkingen, bijvoorbeeld van glas of kunststof, geschikt voor deze omgevingen. De geïntegreerde webbrowser en verschillende Industrial Ethernet-interfaces maken de codelezer flexibel toepasbaar.

Opgave:
Voor een veilig productieproces moeten lijmposities in de sealfolie worden herkend en daarna worden uitgesluisd. De herkenning moet bij voorkeur onafhankelijk van kleuren of oppervlakken gebeuren.
Oplossing:
De ultrasoon vorksensor IGSU 14E SD is geoptimaliseerd voor lijmpositie herkenning. De toegepaste ultrasoon-technologie kan worden toegepast met transparant en niet transparant materiaal, evenals met willekeurig plakband. Het instellen op het basismateriaal is via een eenvoudige teach-procedure mogelijk.