Meer dan u verwacht.
Packaging. Sensoren. Oplossingen.

De eisen aan fabrikanten van verpakkingsmachines en consumentengoederen zijn hoog en dynamisch. Verbruikers verwachten innovatieve en duurzame verpakkingsmaterialen, merk- en consumentenbescherming worden steeds belangrijker en e-commerce is de bepalende trend in de detailhandel. Verpakkingsprocessen in de levensmiddelenindustrie en farmaceutische industrie moeten steeds flexibeler, efficiënter en intelligenter worden.

Ons brede portfolio omvat sensorsystemen voor het gehele verpakkingsproces – altijd afgestemd op uw bijzondere eisen. Terwijl in de worst- en kaasverwerking of in de farmaceutische industrie de hygiëne-eisen zeer hoog zijn, zijn in de drankenindustrie bovendien de snelheid en het economisch rendement van belang. Bij verpakking van zoetwaren ligt de focus op flexibiliteit en een eenvoudige formaatwissel. Samen met onze klanten ontwikkelen wij al meer dan 60 jaar de meest geschikte oplossing voor elke applicatie. Ongeacht of het gaat om standaardsensoren, speciale sensoren of complete oplossingen. Ons doel is de beschikbaarheid van uw installaties en de betrouwbaarheid, veiligheid en traceerbaarheid van uw productieprocessen.

ICON_Packaging_gross_700x500px

Onze hoogtepunten voor verpakkingsprocessen in de levensmiddelenindustrie en farmaceutische industrie

Simple Vision sensoren: IVS 108 en IVS 1048i / DCR 1048i

Net zo eenvoudig te bedienen als een optische sensor en net zo krachtig als een camerasysteem – dat is het unieke concept Simple Vision van Leuze. Het nieuwe productportfolio biedt een snelle en eenvoudige instap in de beeldverwerking in de industriële automatisering.

Nieuw sensorportfolio voor hygiënegevoelige productieprocessen

Ons nieuwe RVS-sensorplatform, met de series 53C in een Hygiene-design en 55C in een Wash-Down-design, is speciaal ontwikkeld voor applicaties met hogere hygiëne-eisen.

High-speed reflectorfotocellen voor hoogtransparante objecten

De sensoren uit de serie PRK 18B herkennen preforms, PET-flessen of glazen flessen zeer snel en betrouwbaar. Een speciale trackingfunctie compenseert vervuilingen en verlengt de reinigingsintervallen.

De meest krachtige zender-ontvanger systemen voor foliedoorstraling

De fotocellen LS25CI zijn ontwikkeld als probleemoplossers voor de foliedoorstraling. Ze zijn zo krachtig, dat ze zelfs gemetalliseerde verpakkingsfolies veilig doorstralen.

 

Dynamische referentietaster voor objectonafhankelijke detectie

De dynamische referentietaster DRT 25C is uitgerust met intelligente "Contrast Adaptive Teach"-technologie (CAT-technologie) en een specialist bij de herkenning van lastige vormen of oppervlakken – zonder uitlijnwerkzaamheden aan de sensor bij formaatwissel.

Serie-420B_700x500px

Flexibel en nauwkeurig: ultrasoon sensoren met instelbare geluidsbundel

Nieuwe hoekige ultrasoon sensoren met een kleine blinde zone en drie instelbare geluidsbundelbreedten voor nauwkeurige schakel- en meetresultaten.


 

Uw opgaven – onze oplossingen

Bij de verwerking en verpakking van levensmiddelen en farmaceutica zijn de eisen hoog. Wij ondersteunen fabrikanten van verpakkingsmachines en producenten van consumentengoederen met sensoren en applicatie-advies.

Detectie van transparante objecten

APIC_VPT_PRK18_Preformblasen2_700x500px

De herkenning van transparante objecten is vaak een uitdaging voor sensorsystemen. Wij bieden sensoren die speciaal zijn afgestemd op de detectie van preforms, flessen en folies.

Geoptimaliseerd voor transparante objecten

Afvullen van dranken

Foliedoorstraling

LS25C_schlauchbeutelmaschine_neu

Voor verzegeling van de folie en de verenkeling van de producten, moet de positie hiervan in de folie worden herkend. De krachtige zender-ontvanger systemen detecteren de inhoud van verpakkingen dwars door de folie heen. 

Zender-ontvanger systemen 

Herkenning van drukmerken en snijmarkeringen

KRT3B_schlauchbeutelmaschine_mit_Strahl

Contrastsensoren zijn ontwikkeld om bepaalde markeringen op objecten te herkennen in een verpakkingsproces. Deze drukmerken zijn aangebracht op folieverpakkingen, zakken en blisterverpakkingen of op etiketten.

Contrastsensoren

Objectonafhankelijke detectie (DRT)

APIC_PA_DRT25C_cheese_tray_wl-gross_700x500px

Op de transportbanden van de verpakkingsmachine moeten sensoren talrijke producten en folies herkennen. Met onze dynamische referentietasters worden ook objecten met lastige vormen en oppervlakken gedetecteerd – met de transportband als referentie.

Dynamische referentietaster

Vulniveaumeting

SR53C_PET_Flaschenabfller

Een betrouwbare herkenning van het vulniveau van waterige vloeistoffen in welke pot of fles dan ook, behoort tot de meest uitdagende detectietaken voor sensorsystemen en vraagt om krachtige sensoroplossingen.

Zender-ontvanger systemen

Afvullen van dranken

Etikettering

APIC_PA_GSX14E_LabelingMachine_wl

Etiketten in verschillende vormen en afmetingen, evenals van verschillende materialen en met verschillende eigenschappen, worden met etiketteermachines aangebracht op producten en verpakkingen. Vorksensoren herkennen etiketten betrouwbaar en zorgen voor een hoge kwaliteit van de etiketbevestiging.

Etiketherkenning 

Etikettering

Detectie, inspectie en identificatie

APIC_PA_IVS1048_Control_Object_Alignment_wl

Aan- of afwezigheidscontrole, onderdeelherkenning of inspectie, meten of tellen – Het Simple Vision portfolio biedt een eenvoudige instap in de beeldverwerking.
Cameragebaseerde 1D/2D-scanners lezen codes ook in beweging en hebben een breed toepassingsbereik. 

Vision sensoren

Visuele bewaking

APIC_PA_Lcam_308_box_control_wl

Oplossingen voor de industriële beeldverwerking maken het voor machines mogelijk te 'zien', zodat handmatige inspectietaken kunnen worden vervangen of aangevuld door de toepassing van digitale camera's en functies voor digitale beeldverwerking.

Industriële IP-camera

Machinebeveiliging

csm_apic_il_pa_rsl400_simulatneous_monitoring_palletizing_stations_rgb_wl_8fd85715e1

Met een compleet portfolio voor alle veiligheidseisen bieden wij u volledige veiligheid, een efficiënte materiaalstroom en maximale beschikbaarheid wereldwijd.

Safety at Leuze


 

Toepassingsbereiken

Interview: Efficiëntieverhoging in de verpakkingsindustrie

Onze packaging-expert staat graag voor u klaar: Andreas Eberle

Tel.: +49 07021 / 573 177

E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com


 

Applicatieberichten en downloads

Technology report: Absolute Hygiene

1 okt 2023 | Verpakkingsindustrie
Bild1_(2)
Hygiene-sensitive production and packaging processes require sensors that meet the most stringent requirements. Leuze makes this possible with sensor series intended for the food industry and with its many years of application know-how.

When apples go swimming

22 mei 2023 | Verpakkingsindustrie
swimming_apples_700x500px
By the time an apple reaches the supermarket and the consumer, it has already been through many different processes: It has been picked, checked, stored, sorted and packaged. Few companies are as familiar with these processes as BayWa Obst GmbH & Co. KG. The company's main location for the sorting and packaging of pome fruit is located in Kressbronn am Bodensee. BayWa has had premises there since 1967. A glimpse behind the scenes is exciting for apple fans, but also from a production-related point of view because Leuze sensor technology is used at multiple points to enable the processes to function safely and efficiently.

Best quality, non-stop

10 mrt 2023 | Verpakkingsindustrie
p05054-195_LowRes
Beer lovers in South West Germany are familiar with these traditional brands: Dinkelacker, Wulle Biere, Schwaben Bräu, Sanwald, Cluss or Haigerlocher. They are all regional beer specialties, each with its own character, and are brewed by Dinkelacker. The family brewery has been in existence since 1888. It was founded by Carl Dinkelacker in the Tübinger Straße in the heart of Stuttgart. And it is still headquartered there today. The company has always placed great importance on the best raw materials. They form the basis for the quality of the beers - whether Kellerbier in a swing top bottle, top-fermented wheat beer or non-alcoholic Pilsner. This quality standard is also reflected in the technical components used in production. For this reason, Dinkelacker has long been relying on Leuze application know-how, as well as sensor technology that meets the most stringent requirements for reliability, robustness and hygiene

A real piece of the ice age, bottled

28 feb 2022 | Verpakkingsindustrie
Header_p04847-Romina-301
"Untouched since the ice age" is not a marketing slogan, but a fact - a real piece of the ice age that still exists today: When the ice melted, immense amounts of water drained away into the rock of the Swabian Alp mountains. The earth shifting in an unusual way then caused this reservoir to be sealed off approximately 400 meters below the outside world. Since then, heavy layers of impermeable stone have prevented rainwater from seeping through to the reservoir and have protected it from all the environmental influences of our time.

Increase productivity, reduce waste

1 feb 2022 | Verpakkingsindustrie
csm_Bild_1_fe635f0883
In addition to the demands on productivity, high expectations of consumers and retailers weigh on food manufacturers and processors. They expect not only safe and qualitatively perfect foodstuffs. In addition to adhering to legal regulations, they increasingly require additional certifications from their suppliers. To simultaneously comply with the legal requirements, meet the standards of the retail chains and satisfy the expectations of the consumers, functioning automation technology is essential for food manufacturers and processors. This means: They need intelligent technologies and services to allow them to meet the high standards with regard to food safety as efficiently as possible, in compliance with guidelines and while making the most efficient use of resources.

SN Maschinenbau: Three tasks, one visualization

31 jan 2022 | Verpakkingsindustrie
csm_bild_3_9f8526bdda
Whether sauces, snacks or ready meals have to be filled and packaged, high throughput and quick format changes matter in the packaging systems and food industry – And to the highest standards of quality and hygiene, too. For this purpose, the sensors used have to be able to do one thing above all: meet high demands for power, flexibility and hygiene all at the same time.

Quality is the number 1 key to success

31 jul 2017 | Verpakkingsindustrie
csm_bild1_e28857fe8b
The Bavarian dairy products and fruit juice producer Gropper is committed to quality – not only of the products that they produce and bottle themselves. When selecting their partners and suppliers the company also sets high quality requirements. They rely on Leuze electronic for the secure monitoring of dangerous processes. The manufacturer of optical sensors offers an economical and space-saving safety solution here, which keeps with the stipulated machinery directive requirements.

Branchebrochure verpakkingstechniek (PDF, ~9 MB)