Toekomstgerichte oplossingen voor de houtverwerkende industrie
Als ervaren fabrikant van industriële sensoren hebben wij uitgebreide expertise in sensortoepassingen voor de houtverwerkende industrie. Onze innovatieve producten bieden efficiënte en toekomstbestendige oplossingen voor de specifieke uitdagingen van de houtverwerkende industrie.
Gerenommeerde machinefabrikanten stellen nieuwe normen en benchmarks voor geautomatiseerde systemen. Intelligente sensortechnologie biedt hiervoor de basis door maximale betrouwbaarheid en maximale systeembeschikbaarheid te bieden.
Onze sensoren, die geschikt zijn voor Industrie 4.0, maken transparante en geoptimaliseerde processen mogelijk. Moderne cloud-oplossingen zorgen ervoor dat procesgegevens op elk moment wereldwijd beschikbaar zijn voor systeemonderhoud en -bewaking.
Objectdetectie in de invoersectie/Aanwezigheidsinspectie

Vereiste:
De houten onderdelen worden via transportbanden tussen de verwerkingsstations getransporteerd. Om zowel het transport als elk afzonderlijk proces te controleren, moet elke plank op zijn exacte positie worden gedetecteerd.
Oplossing:
De optische sensoren van de HT 46C- of HRT 8-serie omvatten een diffuus sensormodel met een groot detectiebereik dat planken en vloerdelen betrouwbaar detecteert, zelfs als ze structurele of kleurverschillen hebben.
Objectdetectie in verontreinigde omgevingen/aanwezigheidsinspectie

Vereiste:
In de houtverwerking moeten de houtobjecten worden gedetecteerd voor procesbesturing op een manier die ongevoelig is voor stof en vuil.
Oplossing:
De 46 Serie en 49 serie diffuse sensoren met hoge functiereserve en energie-intensieve lichtspot zijn geschikt voor objectdetectie in vuile omgevingen. De aangepaste modellen met verbeterde stofbestendigheid, zoals de sensor van het HT46C.E-type, zijn nog robuuster.
Objectdetectie in verontreinigde omgevingen

Vereiste:
Om een geautomatiseerd zaag- of verwerkingsstation te starten, moeten de houtplaten ongeacht hun oppervlak gedetecteerd worden, zelfs in bijzonder stoffige of vuile omgevingen.
Oplossing:
De capacitieve sensoren in de modellen M18 of M30 voor een bereik tot 60 mm kunnen eenvoudig in het transportbandsysteem worden geïntegreerd. Ze detecteren houtplaten ongeacht de kleur of eventuele vallende spaanders. De LCS1-serie met metalen huls is een zeer robuuste versie. Het standaard LCS2-ontwerp met kunststof behuizing kan ook als optie worden gebruikt.
Lengteberekening

Vereiste:
De lengte van houten onderdelen moet flexibel worden bepaald van het onbewerkte hout tot de houten latten met een constante transportbandsnelheid met behulp van sensoren in het besturingssysteem.
Oplossing:
De lengte van de houten onderdelen kan betrouwbaar worden bepaald met optische sensoren met een korte responstijd. De (bijzonder nauwkeurige) laser diffuse sensoren van de HT46CL-serie zijn geschikt voor dit doel, of de HT49- of HT25-serie met LED lichtspot, afhankelijk van het vereiste bereik.
Toegangsbeveiliging in het gebied van de portaalkraan

Vereiste:
Het geautomatiseerde gebied van de kraan moet worden beveiligd om een soepele werking te garanderen. Hiervoor moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden gebruikt om de impact op toegangspunten te minimaliseren.
Oplossing:
Gebouwd in een beschermde positie in de UDC apparaatkolommen, kunnen zelfs grote gebieden worden beschermd met de MLD veiligheidslichtschermen in 2, 3 of 4 bundels tot 80 m. Er zijn spiegelzuilen beschikbaar voor straalafbuiging op hoeken. Als een meer flexibele bevestiging nodig is, is de SLS46C geschikt als een doorstraal fotocel voor het opzetten van een meerstraalsysteem.
Persoonlijke bescherming in het robotgebied/Bedieningspunten

Vereiste:
Alle gebieden voor machineopeningen en toevoeropeningen dicht bij het werkpunt moeten worden beveiligd met hoge-resolutie veiligheidssensoren om zelfs kleine onderbrekingen te detecteren.
Oplossing:
Met verspringende resoluties vanaf 14 mm en lengtes tot 3000 mm bieden de MLC veiligheidslichtschermen met extra functies een oplossing op maat. Voor eenvoudige standaardbeveiliging kan de ELC ook worden gebruikt voor openingen tot 1500 mm.
Positionering in het hoogbouwmagazijn

Vereiste:
Het automatische transport van panelen of houtstapels in het magazijn vereist een snelle en nauwkeurige positionering van de transferwagen of stapelkraan. Dit vereist positiesensoren met geschikte werkbereiken en nauwkeurigheid.
Oplossing:
De robuuste AMS 100- of AMS 300-laserpositioneersystemen zijn verkrijgbaar in trapsgewijze werkbereiken tot 300 m en met verschillende interfaces voor aansluiting op de PLC.
Botsdetectie/Positionering

Vereiste:
In systemen met meerdere automatische kranen op één rail moeten botsingen worden voorkomen. Het werkbereik van de sensoren moet worden geselecteerd op basis van de rijsnelheden.
Oplossing:
De optische sensoren van de ODS 96/10- of HT10/96-serie kunnen worden gebruikt voor botsingsbewaking tot 25 m tegen een reflector, met opties voor analoge of digitale signalen. Afhankelijk van de vereisten kan een sensor met een versterkte kunststof behuizing (SR10) of metalen behuizing (SR96) worden gebruikt.
Stapelhoogte, afmeting, contour- of volumemeting

Vereiste:
Automatisch stapelen van de gezaagde of bewerkte objecten vereist hoogtebewaking om uniforme stapels te garanderen voor controledoeleinden. Om verschillende breedtes mogelijk te maken, moet de bewaking van bovenaf worden uitgevoerd.
Oplossing:
Afhankelijk van de stapelhoogte kan een meetsensor uit de ODS 110-serie of een diffuse sensor met meerdere schakelpunten (ToF) worden gebruikt voor hoogtemeting of hoogtemeting van bovenaf. Bijzonder robuuste varianten in een metalen behuizing zijn verkrijgbaar als ODS 96.
Toegangsbeveiliging

Vereiste:
Een extra herstartblokkering is ontworpen om ongelukken in bewaakte gebieden te voorkomen, inclusief bij het op maat zagen. Deze zaagomgeving vereist een hoge mate van stofbestendigheid.
Oplossing:
Het veilige LBK radarsysteem is robuust tegen vuil. Er zijn minstens twee apparaten nodig voor gebiedsbewaking in de zaagcel. Er kunnen tot 6 sensoren worden gecombineerd met één LBK controller, afhankelijk van de celgrootte.
Houttransportsysteem/Aanwezigheid

Vereiste:
Er moet een gemakkelijk te integreren sensor, die bijvoorbeeld in de zijkanten van de transportband kan worden geïnstalleerd, worden gebruikt om de houten onderdelen te detecteren. De functie moet echter ook betrouwbaar zijn in stoffige en mogelijk licht trillende omgevingen.
Oplossing:
De robuuste cilindrische sensor van de PRK 328-serie met schuine optische uitgang vermindert de benodigde installatieruimte en verhoogt de beschikbaarheid, zelfs in stoffige omgevingen. De metalen huls en moeren zorgen voor een trillingsbestendige installatie.
Markeringsdetectie en snijcontrole

Vereiste:
Voor geautomatiseerd zagen met verschillende houtsoorten moet een aangebrachte markering in een gedefinieerde kleur betrouwbaar worden gedetecteerd. Hierdoor kunnen afzonderlijke lengtes worden gezaagd.
Oplossing:
De LRT8 luminescentiesensor detecteert bepaalde 'pigmenten' in de markering op elk houtoppervlak voor zaagcontrole en is zeer goed bestand tegen vervuiling dankzij het UV-licht.
Beschermende deurvergrendeling / Toegangsbeveiliging

Vereiste:
De status van toegangspunten tot het systeem, bijv. bedrijfsdeuren, moet tijdens bedrijf worden bewaakt om redenen van arbeidsveiligheid.
Oplossing:
De compacte schakelaars en veiligheidsvergrendelingen uit de L100-serie of de bijzonder robuuste versie uit de L 300-serie zijn geschikt voor beschermende toegangsbeveiliging voor deuren. Alle afschermingen hebben OSSD-uitgangen.
Veiligheidsfunctie

Vereiste:
Veiligheidssensoren worden gecombineerd voor de veiligheidsfunctie. Hiervoor moeten geschikte schakelapparaten/veiligheidsrelais selecteerbaar zijn.
Oplossing:
Met een vaste functie als een MSI-SR veiligheidsrelais of vrij programmeerbaar als een MSI 400 veiligheidsbesturing en intuïtieve programmeersoftware bieden deze veiligheidsproducten veiligheidsoplossingen op maat.