Magazijnsysteem met magazijnkranen
Flexibele magazijnsystemen leveren ook een essentiële bijdrage aan de automatisering van productieprocessen. In hoogbouwmagazijnen is daarnaast het prestatievermogen van de magazijnkranen zeer belangrijk. Zij zorgen voor de automatische in- en uitslag van materialen, zoals plaatwerk en langgoed. Hun snelheid en beschikbaarheid zijn daarom maatgevend voor de totale prestaties en de beschikbaarheid van de installatie.
Onze sensoroplossingen maken een optimale werking van de magazijnkranen mogelijk. Ze bepalen positiegegevens binnen het rij- en hefbereik en zorgen via een optische weg voor de overdracht van rijcommando's en positiegegevens naar de besturing. Bovendien zorgen onze sensoren voor de vakbezetcontrole en vermijden ze het doorschuiven van materiaal. Zo worden een betrouwbaar bedrijf en een hoge beschikbaarheid van de installatie gewaarborgd.