Kantpers

In kantpersen, afkantpersen of kantbanken worden verschillende plaatwerkdelen geproduceerd door buigen. Hierbij ontstaan deels extreme krachten. Deze krachten, evenals de grote afmetingen van de geproduceerde onderdelen, vragen om verschillende veiligheidsmaatregelen.

Onze robuuste veiligheidslichtschermen beveiligen gevaarlijke punten naar behoefte. De serie omvat talrijke, sterk uiteenlopende varianten. Hierdoor is er voor vrijwel elke opgave een ideaal geschikte oplossing. Flexibele blanking-functies ondersteunen ook de aanpassing aan verschillende werkstukken en maken de toepassing veilig en zeer efficiënt.

IB_Werkzeugmaschine_Gesenkbiegepresse_1400x850px
[01] Beveiliging van gevarenzones met ondergrijpbeveiliging
1_APIC_MT_MLC530 blanking_wl_orig Kopie

Opgave:
Bij de beveiliging van het gevaarlijke punt moet een ingreep in de veiligheidszone worden gedetecteerd. Vaste of bewegende machineonderdelen, resp. werkstukken binnen de veiligheidszone, moeten echter worden toegestaan en mogen niet tot een uitschakeling leiden.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 530 hebben een functie voor vaste onderdrukking, floating blanking, evenals een gereduceerde resolutie. Door het configureren van deze functie worden bepaalde objecten binnen de veiligheidszone toegestaan.

[02] Toegangsbeveiliging van de achterruimte
2_APIC_MT_MLC_Press_bending_press_back_wl Kopie

Opgave:
De toegang tot de achterruimte van een machine of installatie moet door een contactloos werkende beveiligingsinrichting worden beveiligd. De noodzakelijke afstand tussen de beveiligingsinrichting en het gevaarlijke punt moet hierbij zo gering mogelijk zijn.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen uit de ELC- en MLC-serie bieden met hun hoge resoluties een veilige herkenning van vingers en handen. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden worden gerealiseerd. Bij grotere veiligheidsafstanden is de meerstraalsveiligheidsfotocel uit de MLD-serie beschikbaar als alternatieve oplossing.

[03] Koppeling van de veiligheidssensoren
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie_(1)

Opgave:
Meerdere veiligheidssensoren moeten in de machine of installatiebesturing worden geïntegreerd. Ook functies als een tijdsvertraging voor de vrijgave van de vergrendeling of signaalkoppelingen moeten worden geconfigureerd.

Oplossing:
De uitbreidbare veiligheidsbesturing MSI 400 heeft al in de basismodule 24 veilige in-/uitgangen, evenals een Ethernet-aansluiting met Industrial-Ethernet-protocollen. Met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer verloopt de projectplanning snel en efficiënt.

[04] Herkenning van opdrachtgegevens
4_APIC_MT_MLC300_MLC500_hand_held_scanner_die bending press_wl Kopie

Opgave:
Bij het afwikkelen van klant- en productieopdrachten, moeten bij elke opdracht 1D- of 2D-codes op de bijbehorende opdrachtpapieren worden gelezen voor herkenning en toewijzing aan de verschillende opdrachten. 

Oplossing:
De mobiele codelezers IT147xg herkennen alle gangbare afgedrukte 1D- en 2D-codes. Het bijzonder ergonomische behuizingsdesign ontziet de gebruiker bij langdurig gebruik. De robuuste apparaten doorstaan ook stoten of het op de grond vallen. De IT199xi zijn zeer goed bestand tegen vervuilingen, zoals olie of reinigingsmiddelen.