BPS 338i SM 100

Barcode positioneringssysteem

Productnummer: 50139943

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 300i
MTTF 83 Jaren
Scherpte-diepte 50 ... 170 mm
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Zendsignaalvorm continu
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Meetbereik 0 ... 10.000.000 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,05 mm
Meetwaarde-uitvoer 1 ms
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 3,7 W
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Type EtherCAT
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 580 g
Type bevestiging Bevestiging achterzijde
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
ESI-bestand - Firmware from V1.7.0 - zip
ESI-bestand - Firmware from V2.0.x - zip
ESI-bestand - Firmware from V2.0.5 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS - zip
USB-stuurprogramma - BPS Tools V4.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf