BCL 92 SM 302
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 92 |
Functies | Afstelmodus AutoConfig I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen Referentiecodevergelijking Uitvoerformaat selecteerbaar |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code (beschikbaar op aanvraag) UPC-A UPC-E |
Scansnelheid, typisch | 600 scans/s |
Leesafstand | 40 ... 275 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Modulegrootte | 0,165 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Lijnscanner |
Scansnelheid | 600 scans/s |
Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 250 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Functie | configureerbaar |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met Sub-D |
Kabellengte | 800 mm |
Type | male |
Aantal polen | 15 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 210 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Sleufgatschroefdraad |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 5 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beveiliging tegen extern licht, max. | 2.000 lx |
Beschermingsgraad | IP 54III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |