BCL 8 SN 100
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 8 |
Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoReflAct Daisy chain I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen Referentiecodevergelijking Uitvoerformaat selecteerbaar |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code (beschikbaar op aanvraag) Pharma code UPC |
Scansnelheid, typisch | 500 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 63 St. |
Leesafstand | 35 ... 95 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulegrootte | 0,12 ... 0,4 mm |
Leestechniek | Lijnscanner |
Scansnelheid | 500 scans/s |
Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant met afbuigspiegel |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
Stroomopname, max. | 250 mA |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
Type | RS 232 |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface PWR / SW IN / OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 58 mm x 75 mm x 17,4 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 120 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2, -3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
US-patenten | US 6,735,007 B |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |