BCL 148 V 340 B
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 148 |
Softwarefuncties | Focusinstelling |
Leesbare codetypen | 2/5 IATA 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Add-On (EAN) Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Pharma code |
Scansnelheid, typisch | 750 scans/s |
Leesafstand | 30 ... 310 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Modulegrootte | 0,127 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Lijnscanner |
Scansnelheid | 750 scans/s |
Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 9 W |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | RS 232, RS 485 |
Functie | Host-interface |
Functie | Host-interface |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Overdrachtssnelheid | 9.600 bit/s |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Data-interface Signaal IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Sub-D |
Kabellengte | 900 mm |
Type | male |
Aantal polen | 15 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 615 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Sleufgatschroefdraad |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 5 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 85 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | CSA UL |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61326-1 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |