Base HS 6678
Basisstation
Type | Basisstation |
Geschikt voor | HS 66x8 |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 14 V, DC |
Type | RS 232,USB,RS 232 USB |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 (default: klasse 2) |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Functie | Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | RJ41 |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 298 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |