Base f. IT 1911
Basisstation
Type | Basisstation |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i |
Voedingsspanning UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Type | PS/2 RS 232 USB |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 |
Bluetooth-versie | 2.1 |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | RJ41 |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Jack stopcontact |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 103 mm x 65 mm x 250 mm |
Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 290 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
Valhoogte | 1,2 m |
Meting ten opzichte van | Betonvloer |
Beschermingsgraad | IP 51 |
Douanetariefnummer | 85044030 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |