Base f. HS 6578
Basisstation
Geschikt voor | HS 6578 |
Voedingsspanning UB | 4,75 ... 14 V, DC |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
Bluetooth-versie | 2.1 |
Functie | Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | RJ41 |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Jack stopcontact |
Type aansluiting | Bluetooth |
Afmeting (b x h x l) | 102 mm x 74 mm x 241 mm |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Nettogewicht | 298 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85044030 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |