ASM2E-m/2

AS-i veiligheidsmonitor

Productnummer: 580058

Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie ASM2
Functies Activering / deactivering van functiebouwstenen
Bewakingsbouwstenen met contact-gelijktijdigheidsbewaking
Bewakingsbouwstenen met contactdenderfilter
Diagnosegegevensoverdracht via AS-interface
Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Ondersteuning van AS-interface A-/B-techniek
STOP 0 / STOP 1
Serviceknop voor handmatige foutreset en automatische apparaat uitwisseling van veilige slaves
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Status-LED-indicatie voor AS-interface-communicatie, OSSD, start-/herstartblokkering, beveiligingsmodus, fouten
Storingreset via AS-interface
Systeemmeldingsuitgang
programmeerbare logische koppelingen, FLIP-FLOP
programmeerbare logische koppelingen, in- en uitschakelvertraging
programmeerbare logische koppelingen, systeemtoestanden
Aantal configureerbare functiemodules 48 St.
Aantal programmeerbare logische verbindingen, OF (ingangen) 6 St.
Aantal programmeerbare logische verbindingen, EN (ingangen) 6 St.
Mutingfunctie Ja
Selecteerbare functies voor AS-i actor Dynamische beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Storingreset van AS-i actor
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
STOP categorie 0 en 1, IEC/EN 60204-1
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 10.000.000 Aantal cycli, ( I < 2 A, 24 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 100.000 Aantal cycli, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Aantal bewakingsmonitoren per AS-interfacenet 4 St.
Extra aantal bewakingsmonitoren bij maximaal 31 gekoppelde AS-interface slaves
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Aantal veilige AS-i-uitschakelsignalen 1 St.
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
Stroomopname, max. 200 mA, zonder externe belasting
Stroomopname via AS-i kring 45 mA
Overspanningscategorie III, voor een nominale bedrijfsspanning van 300 V AC volgens VDE 0110 deel 1
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Type Digitale schakelingang
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal veiligheidsschakeluitg. (OSSD's), synchroon met As-i-uitschakelsignaal 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 22 V
Spanningstype DC
Systeemreactietijd 40 ms
Gereedheidsvertraging 10 ms
Type AS-interface Safety at Work, RS 232
Functie Proces
AS-i profiel Monitor 7.F
Slave-adres 1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie max. 5 ms ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie AS-i interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 21 -polig
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting RJ45
Aanduiding op het apparaat CONFIG
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 1 mm², ader met adereindhuls
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 450 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Klikbevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Teach-In
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20III, alleen geschikt voor gebruik in elektrische bedrijfsruimten/schakelkasten met minimale beschermingsgraad IP54.
Goedkeuringen AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
US-patenten US 6,285,096 B
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD-model - ASM2E-m/2 - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - V3.05M - zip
Gebruiksinformatie - ASM1, ASM2 - pdf
Bedieningshandleiding - ASM1, ASM2 - pdf
Softwarebeschrijving - asimon - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certificaat - CSA - pdf