ASKM/PS

Voedingsmodule

Productnummer: 580008

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Afmeting (b x h x l) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PBT met 30% GF
Nettogewicht 71 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Douanetariefnummer 85044090
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578