ARH 46C
Uitlijnhulp
Geschikt voor | Sensoren uit de serie 46C |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2 |
Afmeting (b x h x l) | 27,2 mm x 83 mm x 133 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Nettogewicht | 208 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | klembaar |
Douanetariefnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |