AMS 348i 200 SSI

Optische afstandssensor

Productnummer: 50127221

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applicatie Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Positionering van duwskids en transferkarren
Positionering van galvanische installaties
Positionering van magazijnkranen
Bestelomschrijving Reflectiefolie moet separaat worden besteld
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 150 mm [200.000 mm]
Meetwaardeberekeningstijd 8 ms
Meetbereik 200 ... 200.000 mm
Resolutie 0,001 ... 10 mm
Nauwkeurigheid 3 mm
Reproduceerbaarheid (3 sigma) 2,1 mm
Meetwaarde-uitvoer 1,7 ms
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Type PROFINET, SSI
Conformance Class B
Protocol PROFINET RT
Switch-functionaliteit geïntegreerd
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Taktfrequentie 80 ... 800 kHz
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS IN
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Functie BUS OUT
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie PWR / SW IN / OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
SSI
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SSI
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink- en aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 2.450 g
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
GSDML-bestand - AMS-Firmware V1.0.16 - zip
GSDML-bestand - AMS-Firmware from V2.0.1 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf