AMS 108i 40

Optische positiesensor

Productnummer: 50151445

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applicatie Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Positionering van duwskids en transferkarren
Positionering van galvanische installaties
Positionering van magazijnkranen
Bestelomschrijving Reflectiefolie moet separaat worden besteld
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laservermogen 0,004 W
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 40 mm [40.000 mm]
Meetbereik 100 ... 40.000 mm
Resolutie 0,001 ... 10 mm
Nauwkeurigheid 2 mm, +/-
Reproduceerbaarheid (3 sigma), zone dichtbij 0,9 mm (bij meetbereik tot 500 mm)
Reproduceerbaarheid (3 sigma), afstandsbereik 0,6 mm (bij meetbereik vanaf 500 mm)
Meetwaarde-uitvoer 1,7 ms
Temperatuurdrift, absoluut (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Type EtherNet TCP/IP
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XD1 PWR
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie EtherNet TCP/IP, UDP
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF1 NET / XF0 service
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 600 g
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf