AMS 108i 120 BTA H
Optische positiesensor
Serie | AMS 100i |
Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Positionering van duwskids en transferkarren Positionering van galvanische installaties Positionering van magazijnkranen |
Bestelomschrijving | Reflectiefolie moet separaat worden besteld |
Speciale uitvoering | Verwarming |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Max. laservermogen | 0,004 W |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 100 mm [120.000 mm] |
Meetbereik | 100 ... 120.000 mm |
Resolutie | 0,001 ... 10 mm |
Nauwkeurigheid | 2 mm, +/- |
Reproduceerbaarheid (3 sigma), zone dichtbij | 0,9 mm (bij meetbereik tot 500 mm) |
Reproduceerbaarheid (3 sigma), afstandsbereik | 0,6 mm (bij meetbereik vanaf 500 mm) |
Meetwaarde-uitvoer | 1,7 ms |
Temperatuurdrift, absoluut (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Type | EtherNet TCP/IP |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | XD1 PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | EtherNet TCP/IP, UDP Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | XF1 NET / XF0 service |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 1.100 g |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | UL |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |