ALA-24-2x12.12-12.5-67
Aansluitdeel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor | ACR 300i |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 10 % |
Restdrempel | 10 %, van UB |
Uitgangsstroom | 2,5 A |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 58 g |
Kleur behuizing | Rood zilver zwart |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 9.0 | 27379201 |
ECLASS 10.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 14.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |