AC-SCM5U-BT-L
Sensor-module
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530 |
Isolatieweerstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
Stroombelasting, max. | 1 A |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Aantal aansluitingen | 5 St. |
Functie | Lokale interface Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 500 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Lokale ingang muting-sensor 1 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | MS1 |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Lokale ingang muting-sensor 2 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | MS2 |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Aansluiting externe muting signaallamp |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | LMP |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Aansluiting start-/muting-restart toets |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | RES |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 28 mm x 205 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 6 |
Nettogewicht | 210 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | Groefmontage Montageplaat met L-hoekprofiel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 80 °C |
Douanetariefnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |