AC-M12-PBT1
Afsluitweerstand
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus Veiligheidslaserscanner RS4 Veiligheidslichtschermen COMPACTplus |
Geschikt voor interface | PROFIBUS DP |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Nettogewicht | 20 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |