AC-LL-R40

Bedieningselement

Productnummer: 63000884

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Functies Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen
Scharnierend via rol
Afmeting (b x h x l) 14,5 mm x 40 mm
Nettogewicht 50 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Bouwvorm bedieningselement even
Toepassingsgebied bedieningselement Heavy Duty
Montageboringen 90° t.o.v. sleutelrichting
Materiaal Rubber
Staal, verzinkt
Lengte, min. 50 mm
Lengte, max. 103 mm
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
EPLAN-macro - edz