AC-L250-SCA

Bedieningselement

Productnummer: 50142097

Direct beschikbaar

Codetype Standaardcode
Coderingsniveau laag, EN ISO 14119
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf