AC-L250-LCKL
Lock-out-inrichting
Geschikt voor | Veiligheidsvergrendelingen L250 |
MTTF | 20 Jaren |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
Nettogewicht | 315 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Mechanische levensduur | 50.000 Bedieningscycli |
Montage | linkszijdig |
Materiaal | Metaal, poedergecoat |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |