AC IVS 1048-Fokus
Afdekkap
Type | Afdekkap als instelgereedschap voor de scherpstellingspositie |
Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
Opmerking | De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40. |
Bouwvorm | Ring |
Dikte | 17 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Nettogewicht | 12 g |
Materiaal | PMMA (objectiefafdekking) PVAL (optisch folie) |
Douanetariefnummer | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |