AC IVS 1048-DIFFUS

Afdekkap

Productnummer: 50149116

Direct beschikbaar

Type Diffusorschijf
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Golflengte 635 nm
Transmissie 90 %
Invalshoek AOI 0 ... 15 °
Opmerking De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40.
Bouwvorm Ring
Dikte 1 mm
Buitendiameter 17 mm
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
Materiaal PC (optisch folie)
PMMA (objectiefafdekking)
Douanetariefnummer 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015