AC D18M-CS

Klemstuk

Productnummer: 50132729

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MC 018K
Klemstuk
Artikelnummer: 50111501
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Klemhouder
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Kunststof
Artikelnummer: 50111501

Direct beschikbaar

omvat 2 st. montagemoer M24
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor Sensoren met M18-bouwvorm
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting 36 mm
Binnendiameter 18 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Messing vernikkeld
Kleur behuizing zilver
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
schroefbaar
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar met eindaanslag
voor inschuiven
Type bevestigingsonderdeel klembaar
met eindaanslag
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf