AC-AP-ERS

Hoekrol

Productnummer: 63000793

Direct beschikbaar

Geschikt voor Veiligheidsbedieningseenheid ERS200
Afmeting (b x h x l) 26,2 mm x 37,5 mm x 67,5 mm
Nettogewicht 68 g
Aanbouw gebogen
Materiaal Kunststof
RVS
Diameter geleiderol 35 mm
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
3D-CAD-model - AC-AP-ERS - zip
EPLAN-macro - edz