AC-ALM-M

Uitlijnhulp

Productnummer: 520101

Direct beschikbaar

Geschikt voor Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Ontvangstbereik 30 m
Spanningsvoorziening 2 mignoncellen (AA), vervangbaar, 2 x 1,5 V
Afmeting (b x h x l) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 258 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Clip
Type weergave 5 meerkleurige LED's
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
US-patenten US 9,503,184 B
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Conformiteitsverklaring CE - pdf