AC-ABF70
Bevestigingseenheid
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
Functies | Resetknop verlicht Resetten van start-/herstartblokkering Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie |
Resetknop | Ja |
LED-signaallamp | Ja |
Schakelstroom door taster | 1 ... 1.000 mA |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 5.000 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Functie | Verbinding met PLC |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 200 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
Nettogewicht | 250 g |
Materiaal klemplaat | RVS |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IIIIP 67IP 69K |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |