A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100

Signaalzuil

Productnummer: 50135466

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie A7
Type signaalgeving optisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max. 130 mA
Aantal aansluitingen 2 St.
Opmerkingen Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding).
De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
Kabellengte 1.500 mm
Aantal aders 6 -draads
Type aansluiting open uiteinde
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 297 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 535 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / horizontaal
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapmodule 3 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek 360°
Volgorde van de modules (oplopend) groen, oranje, rood
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad
Goedkeuringen CE
CSA
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf