A7-V1-DS-Y-T

Signaalzuilelement

Productnummer: 50141868

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie A7
Geschikt voor Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Type signaalgeving optisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max. 50 mA
Opmerkingen Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding).
De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 50 mm
Nettogewicht 109 g
Type bevestiging Bajonetsysteem
Type lichtmiddel LED/24V
Signaalbeeld Lamp brandt permanent
Bolkapkleur Geel
Uitstraalhoek 360°
Werkstoff Gehäuse
Kunststof
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Goedkeuringen CE
CSA
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
3D-CAD-model - Single lens - zip
3D-CAD-model - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD-model - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf