A7-MW1
Signaalzuilelement
Serie | A7 |
omvat | 4 st. cilinderkopschroef M5 x 20 / staal, verzinkt 4 st. schijf A5,3 / staal, verzinkt 4 st. veerring M5 / staal, verzinkt 4 st. zeskantmoer M5 / staal, verzinkt |
Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
Bouwvorm | L-vorm |
Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 70 mm x 68 mm |
Nettogewicht | 215 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Douanetariefnummer | 73269098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |