A7-MP1-100-M12
Signaalzuilelement
Serie | A7 |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 146 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 138 g |
Kleur behuizing | zwart |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Horizontale montage |
Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / horizontaal |
Moduleopname | eenzijdig |
Aantal eindkappen | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad |
Goedkeuringen | CE CSA |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |