A7-MH1

Signaalzuilelement

Productnummer: 50142455

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie A7
Type aansluiting Klem
Type klem Trekveertechniek
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 70 mm x 47 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Horizontale montage
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar / horizontaal
Moduleopname eenzijdig
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad
Goedkeuringen CSA
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf