ZK T/4.01-S12
시간 모듈
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
보호 회로 | 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 150 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 출력 신호 |
스위치 온 딜레이 | 40 ms |
연결 | 2 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 20 mm x 60 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PBTP / PA |
순중량 | 15 g |
하우징 색상 | 투명 흑색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 67II |
HS 번호 | 90291000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |