YV U-SDD-25-25-25-X02
Y형 배전함
주문 지침 | 데이터 시트에 따라 배선도를 고려하십시오. |
연결 | 3 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
차폐됨 | 아니요 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
키 넓이 | 13 mm |
순중량 | 24 g |
하우징 색상 | 흑색 |
재료 | PUR |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |