YV U-SDD-25-25-25-X01

Y형 배전함

제품 번호: 50135993

Icon
주문 지침 데이터 시트에 따라 배선도를 고려하십시오.
연결 3 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
차폐됨 아니요
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 36 mm x 16 mm x 45 mm
키 넓이 13 mm
순중량 25 g
재료 PUR
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf