VSU 12/4.5

접착 부위 제어 장치 앰프

제품 번호: 50104139

Icon Icon Icon
시리즈 12
물리적 원리 초음파
어플리케이션 이음매 검사
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 접착 부위가 감지됨
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 물체 감지
스위칭 주파수 200 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 84 mm x 37 mm x 98 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 400 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf