VSU 12/4.4
접착 부위 제어 장치 앰프
시리즈 | 12 |
물리적 원리 | 초음파 |
어플리케이션 | 이음매 검사 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 접착 부위가 감지됨 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 약한 신호. |
스위칭 주파수 | 200 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 400 g |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272890 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |