VS 403/R-AC
앰프
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | 403 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
입력 저항 | 1,000 Ω |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | AC/DC |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
스위칭 주파수 | 15 Hz |
종류 | NAMUR |
연결 | 3 개수 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 3 핀 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 3 핀 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 3 핀 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 3 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 18 mm x 99.5 mm x 112 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PA 66 |
순중량 | 160 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 캡레일에 설치 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
Ex 장치 그룹 | II |
점화 방지 종류 | ia 본질 안전화 |
보호 등급 | IP 20(터미널) IP 30(하우징) |
인증 | Ex |
유효 규정 | EN 61326-1 |
Ex 규격 | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 14.0 | 27210121 |
ECLASS 15.0 | 27210121 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 10.0 | EC001485 |