VDB 14B/2

2매 감지 센서 앰프

제품 번호: 50106807

Icon
시리즈 14
물리적 원리 정전용량형
초음파
어플리케이션 2매 감지 센서
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 7 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 200 Hz
연결부 종류 Sub-D
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 99 mm x 35 mm x 160 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 450 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보호 등급 IP 54III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN 매크로 - edz