VDB 12B/6.1N
2매 감지 센서 앰프
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
시리즈 | 12 |
물리적 원리 | 초음파 |
어플리케이션 | 2매 감지 센서 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
종류 | 티치(Teach) 입력부 |
디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
기능 | 1매가 탐지됨, 또는 ≥ 1매 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
기능 | 2매가 탐지됨, 또는 ≥ 2매 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
기능 | 2매가 저장됨 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
기능 | 작동 준비 상태 |
스위칭 주파수 | 200 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 400 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |