VBT-25-1775,4000
라이트 커튼 송신기
시리즈 | Vario |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
감지 범위 | 0.7 ... 5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
측정 필드 길이 | 1,775 mm |
빔 개수 | 72 개수 |
빔 간격 | 25 mm |
광원 | LED, 적외선 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 4,000 mm |
와이어 개수 | 3 선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 1,960 mm x 27 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 45 °C |
보호 등급 | IP 54III |
유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |